Termékek közzététele
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
    Daisalux

    LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body and polycarbonate diffuser. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Flush-mounted square. IP20 IK04. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.

    Models: Lens L20 (CD), Lens L30 (CD), Lens L40 (CD), Lens L70 (CD)

    Specifikáció
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photométrie:
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLENS_CD_L_IN
    • TermékcsaládLens
    • TermékcsoportLuminaires and specials
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117