Termékek közzététele
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Specifikáció
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóHook-Strip-1000
      • TermékcsaládStorage
      • TermékcsoportCloakroom
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2018-10-03
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)180
      • Szélesség (mm)1000
      • Mélység (mm)110
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAcél
      • Másodlagos anyagFa
      • Tervezés helyeSvédország
      • Gyártás helyeSvédország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
      • IFC besorolásBútor
      • UNSPSC névFurniture and Furnishings
      • UNSPSC kód56
      • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 leírásCloakroom units
      • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 00
      • CSI MasterFormat 2014 névStorage Equipment and Systems
      • OmniClass szám23-21 15 21
      • OmniClass névCloakroom Units
      • CSI UniFormat II kódC
      • CSI Uniformat II névINTERIORS