Termékek közzététele
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
    DAM
    Archivált

    DORA Wood armchair

    DORA honors the hard work of those who have tamed the land of the oldest wine region in the world - the Douro Valley. The structure of the chair is inspired by the delicate outlines of the slopes and the seat refers to the grapes that generate the renowned Porto Wine. DORA is an elegant and plain chair, where you can have moments of sharing, tasting and contemplation, adapting itself to formal and exquisite surroundings as well as informal environments.
    Specifikáció
    • - Materials: solid ash (structure) and composite dark cork (seat). Also available in solid oak or solid walnut (structure).

      - Finishings: colourless matt varnish (structure). Colourless aqueous coating (seat). Coloured matt varnish - ‘warm white’, ‘grumpy black’, ‘dry yellow’, ‘luxury red’, ‘sleepy green’ or ‘elegant grey’ (structure).

      - Custom: arranged with the client.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarmchair-dora
    • TermékcsaládDina
    • TermékcsoportChairs by DAM
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2022-01-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)77
    • Szélesség (mm)62
    • Mélység (mm)55
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőrisfa
    • Másodlagos anyagParafa
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs

    Hasonló termékek