Termékek közzététele
DANECRAN 100
Danosa

DANECRAN 100

Glass-fiber felt.
Specifikáció
  • -

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódanecran_100
  • TermékcsaládLiquid waterproofing
  • TermékcsoportInstallations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)200000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_01_32
  • Uniclass 2015 leírásGlass fibres
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 25 13
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Fiber-Reinforced Polymer Reinforcing
  • OmniClass szám23-13 31 21 13 11 13
  • OmniClass névGlass Fibers
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
Hasonló termékek