Termékek közzététele
DIV3 Partition wall between noisy premises
Danosa

DIV3 Partition wall between noisy premises

Partition wall between noisy premises: - Acoustic insulation: Mineral wool/High density EPDM ADVANTAGES: - Airborne noise insulation level DnTw ≥ 55 dB. - It moves system resonance frequency to less audible frequencies. - Absorber at medium and high frequencies. - Fifth panel improves watertighness system against digs. - Increasing structure and mineral wool thickness, it can be increased thermal and acoustic insulation. - Light system with good planimetry, low thickness and quickly implementation. USES: - Gyms. - Cinemas. - Radio studios. - Concert halls, theatres and music schools: central buildings and music cubicles.
Specifikáció
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: SYNTHETIC M.A.D. - Description: high density EPDM membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 3 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDIV3
  • TermékcsaládAcoustic Insulation
  • TermékcsoportSeparating wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPartitions
  • OmniClass szám23-39 11 11 13
  • OmniClass névNoise Barriers
  • CSI UniFormat II kódC1010
  • CSI Uniformat II névPartitions
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText