Termékek közzététele
FCH4 Facade with thermal insulation in chamber
Danosa

FCH4 Facade with thermal insulation in chamber

FACADE WITH THERMAL INSULATION IN CHAMBER

- Acoustic insulation: Foamed cross-linked polyethylene
- Thermal insulation: Extruded polystyrene (XPS)

ADVANTAGES

- High durability of thermal performances.
- System that avoids intersticial condensations.
- Extruded polystyrene with high resistance to vapour diffusion.
- It does not need vapour barrier.
- It avoids transmissions by flank.
- Environmental Product Declaration (EPD).

USES

- Public attendance buildings: hotels.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFCH4
  • TermékcsaládETICS systems
  • TermékcsoportETICS systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 62 48
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Flooring
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls