Termékek közzététele
FCH3 Panelling of a facade with insulation
Danosa

FCH3 Panelling of a facade with insulation

PANELLING OF A FACADE WITH INSULATION

- Acoustic insulation: Mineral wool/Foamed cross-linked polyethylene with acoustic membrane

ADVANTAGES

- Acoustic band take coincidence frequency from laminated gypsum.
- Mineral wool avoid "drum" effect inside the facade chamber.
- Light inside system with good planimetry, low thickness and quickly implementation.
- Increasing mineral wool thickness, the facade gets required thermal insulation levels according to the climate zone.

USES

- Public attendance buildings: hotels.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFCH3
  • TermékcsaládETICS systems
  • TermékcsoportETICS systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls