Termékek közzététele
HUM1 Wet areas inside building
Danosa

HUM1 Wet areas inside building

WET AREAS INSIDE BUILDIN
- Waterproofing: Adhered two-layer bituminous membrane (SBS)
- Finish: Pavement

ADVANTAGES

- Two-layer waterproofing with high elasticity and great durability.
- Easy application with blowtorch.
- Self-healing waterproofing membrane.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Adhered two-layer waterproofing.
- Great capacity to bypass cracks.

USES

- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHUM1
  • TermékcsaládLiquid waterproofing
  • TermékcsoportInstallations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAszfalt
  • Másodlagos anyagBitumen
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring Treatment
  • OmniClass szám23-13 25 17
  • OmniClass névWaterproofing