Termékek közzététele
HUM2 Wet areas inside building
Danosa

HUM2 Wet areas inside building

Wet areas inside building.
- Waterproofing: Monocomponent liquid membrane

ADVANTAGES
- Waterproofing without joints and overlaps.
- System able to bridging fissures.
- Support protected.
- Fast dry.
- Easy application.

USES
- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Specifikáció
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS

    PRIMER
    - Product: DANOPRIMER W
    - Description: Acrylic primer in aqueous dispersion for consolidation and sealing of mineral supports.
    - Property: efficiency
    - Value: 1 l/10 m2

    WATERPROOFING
    - Product: REVESTIDAN INDOOR
    - Description: Elastic liquid membrane made of latex resin
    - Property: Efficiency
    - Value: 2 kg/m2

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHUM2
  • TermékcsaládLiquid waterproofing
  • TermékcsoportInstallations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring Treatment
  • OmniClass szám23-13 25 17
  • OmniClass névWaterproofing