Termékek közzététele
IMPACTODAN BT
Danosa

IMPACTODAN BT

Flexible cross-linked polyethylene membrane.
It is used as an acoustic insulation and protection against humidity under laminated floors.


SCOPE:

- Floor renewals for residential buildings.

- Anti-dampness and separation underlay for the laminate flooring.

- Acoustic insulation against impact noise in supports of over 500 Kg/m² for residential buildings, hotels, hospitals, etc.

Specifikáció
  • TECHNICAL DATA:

    - Thickness: 3 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance: less than 10% (EN 823)
    - Length and width tolerance: less than 10 % (EN 822)
    - Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 22 dB (EN 140-8, EN 717-2)
    - Dynamic stiffness: ≤60 MN/m3 (EN 29052-1)
    - Density: 40 ± 4 kg/m3 (EN 845)
    - Hysteresis load: more than 2.1 Nm (EN 3386-1)

    - Water absorption under hydrostatic pressure: 1.66% (EN-12087)

    - Water diffusion factor, μ: more than 2000 (EN 12086)
    - Compression strength to 25%: 40 kPa (UNE EN ISO 3386-1)
    - Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: less than 10 % (EN 1856)
    - Tear resistance more than: 20 N (EN 12310-1)
    - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1)
    - Thermal conductivity: 0.070 W/mK (EN 12667)


    ENVIRONMENTAL INFORMATION

    - Content of recycled raw material: 5 % 
    - Pre-consumer Recycled Content: 100 % 
    - Post-consumer Recycled Content: 0 % 
    - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) 
    - Volatile organic compounds (VOCs): 30 µg/m3 (ISO 16000-6:2006)

    PRESENTATION:

    - Length: 25 m
    - Width: 1.06 m
    - Total thickness: 3 mm
    - Product Code: 620051

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóimpactodan_bt
  • TermékcsaládAcoustic Insulation
  • TermékcsoportPolyethylene
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1060
  • Szélesség (mm)25000
  • Mélység (mm)3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Insulation
  • OmniClass szám23-39 11 11 13
  • OmniClass névNoise Barriers
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes