Termékek közzététele
PVC Cup
Danosa

PVC Cup

PVC cup with vertical output for Ø110 mm downpipes, compatible with all DANOPOL sheets. Supplied with a drain basket to protect against elements that could clog the PVC pipe. SCOPE Used as a waterproofing accessory for synthetic waterproofing PVC plasticized membranes, fitted with a wing that is welded to the waterproofing membrane.
Specifikáció
  • PRESENTATION
    - Height: 250 mm
    - Diameter: 110 mm
    - Product Code: 710252

    ADVANTAGES AND BENEFITS

    ADVANTAGES
    - It solves the connection to drain easily and securely.
    - Good flexibility.
    - Compatible with all synthetic sheets of Danopol range.

    BENEFITS
    - It facilitates the closing of the membrane into the drain.
    - It adapts good to irregularities on the surface.
    - It provides a high reliability welding and finish.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóprotector_cazoleta_pvc
  • TermékcsaládDrainages
  • TermékcsoportHorizontal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains