Termékek közzététele
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
Specifikáció
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóprotector_hpde_paragravillas
  • TermékcsaládDrainages
  • TermékcsoportHorizontal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)335
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains