Termékek közzététele
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
    dasso Group

    EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm

    The installation of the ordinary floor is one by one in a regular way. Dasso Industrial Bamboo Flooring developed by dasso Group can be installed in a large area and seamless. The characteristics of this floor – wear-resistance and antistatic help it be suitable for shopping malls, office environments, airports, or mechanical workshops with high traffic.Dasso strand woven bamboo industrial flooring is made of 4 to 6 years' high-quality bamboo as raw material, and then bundled the small strand woven bamboo strips together with tape. installer glues them on the subfloor, sands off the tape, fills the gapes and finishes the surface.
    Specifikáció
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:200mm*300mm*10mm、280mm*140*10/15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBF-Ind-SC-TC-bamboo-flooring
    • TermékcsaládEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • TermékcsoportEcoTimber dasso Flooring for Interior Industrial Use
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia