Termékek közzététele
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWSB-FOU-ESP-5-Bamboo-Flooring
    • TermékcsaláddassoFlooring
    • TermékcsoportFoundation Strand Bamboo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)0.5
    • Szélesség (mm)5
    • Mélység (mm)73
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Másodlagos anyagFa
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névWood flooring
    • UNSPSC kód30161702
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction