Termékek közzététele
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
    dasso Group

    EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    Ecosolid Bamboo Flooring offers a unique style to your home, office or commercial space. The globally patented process is revolutionary. This method uses the entire piece of bamboo which in the process is flattened and creates an interesting look and feel like the bamboo forest itself. The end results is a flooring that is extremely durable because of the outer skin layer of the bamboo being preserved which is the hardest part of the bamboo.
    Specifikáció
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1210mm*97/125mm*18mm、1210/970mm*97mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóES-FOR-bamboo-flooring
    • TermékcsaládEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Termékcsoportdasso EcoSolid Flooring for Interior Use
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia