Termékek közzététele
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Emerald Unfurled Bamboo
    • Prefinished w/ Semi Gloss UV
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm
    Specifikáció
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóES-NW-EME-3-Bamboo-Flooring
    • TermékcsaláddassoFlooring
    • TermékcsoportNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)0.63
    • Szélesség (mm)3.25
    • Mélység (mm)43
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Másodlagos anyagFa
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló