Termékek közzététele
Locking Rotating Files

Locking Rotating Files

EZ2 Rotary Action File by Datum is a user-friendly, rotating storage system that maximizes available space. Its efficient design features shelves that spin 360 degrees and are accessible on both sides to increase productivity. Storage can be configured in the front and back of each unit, providing twice the storage space within the footprint of a single storage unit.
Specifikáció
  • Width: 36-1/2″ (starter), 30-3/4″ (adder) Depth: 25″ 2 shelves: 30″ 3 shelves: 42″ 4 shelves: 51″ 5 shelves: 61-1/2″ 6 shelves: 72″ 7 shelves: 82-1/2″ 8 shelves: 93″
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólocking-rotating-files
  • TermékcsaládFile Systems & Shelving
  • TermékcsoportLocking Rotating Files
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Furniture
  • OmniClass szám23-21 13 00
  • OmniClass névRetail and Office Equipment and Furnishings