Termékek közzététele
Locking Weapon Racks

Locking Weapon Racks

Datum’s Single- and Double-Hinged Door Weapon Racks are traditional cabinets that provide maximum storage using the entire width of the cabinet. Clearance permits full access to stored weapons, gear, and accessories. The doors on the Bi-Fold Door Weapon Rack fully recede into the cabinet to allow free movement around the cabinet. This model meets security standards set forth by the U.S. military and is ideal for use in areas where floor space is limited.
Specifikáció
  • Dimensions

    Hinged Door Size Options

    • Width: 21" or 42"
    • Depth: 15
    • Height: 24*, 36", 45*, 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Bi-Fold Door Size Options

    • Width: 42"
    • Depth: 15*
    • Height: 24", 36", 45", 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Specifications are subject to change. Contact Datum for the most accurate product details.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólocking-weapon-racks
  • TermékcsaládWeapon Storage
  • TermékcsoportLocking weapon Racks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Furniture
  • OmniClass szám23-21 13 00
  • OmniClass névRetail and Office Equipment and Furnishings