Termékek közzététele
Bathroom tower
Deante

Bathroom tower

Push to open system - opening drawers by pressing the front., Exceptional durability thanks to appropriate UV varnishes, Ready-to-use furniture without the need for assembly, Polish quality with care for the environment
Specifikáció
  • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: white Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: shine Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSDI_6SL1
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1650
  • Szélesség (mm)390
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor