Termékek közzététele
Bathroom tower
Bathroom tower
Bathroom tower
    Deante

    Bathroom tower

    Push to open system - opening drawers by pressing the front., Exceptional durability thanks to appropriate UV varnishes, Ready-to-use furniture without the need for assembly, Polish quality with care for the environment
    Specifikáció
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: black Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSDI_NSL1
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1650
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor