Termékek közzététele
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer

    Available colours:

    • 2113 – graphite
    • G113 – metallic graphite
    • A113 – alabaster
    • S113 – grey
    • 7113 - sand

    At Deante we have been already watching the changing tastes and needs of users for 25 years. Based on our experience, we have introduced two collections of granite sinks – Andante and Rapido. What draws the attention are the avant-garde draining boards while the deep, enlarged chambers guarantee comfort. With the best-quality material of the precious granite mix, sinks will serve for many years to come.

    Specifikáció
      • Length780 mm
      • Width490 mm
      • Bowl depth 190 mm
      • For cabinet 600 mm
      • Outflow3,5"
      • Sink model 1 bowl
      • Pop-up wasteYes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózqn_2113_7113_g113_s113_a113
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)490
    • Szélesség (mm)780
    • Mélység (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks