Termékek közzététele
K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink
Kohler

K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink

4.6/5 csillag4.6(37 vélemény)

This all-in-one kitchen sink kit includes a sound-absorbing 18-gauge stainless-steel sink with large and medium bowls, a Malleco pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser, two sink strainers, and a sink utility rack with soaking cup. The sink accommodates top-mount or under-mount installation.

FEATURES

  • Includes Malleco™ pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser in Vibrant Stainless.
  • 1.8 gal/min (6.8 /min) maximum flow rate at 60 psi (413.7 kPa).
  • Faucet meets CalGreen requirements for kitchen faucets.
  • Faucet meets NSF 61 and NSF 372.
  • Includes two sink strainers.
  • Includes kitchen sink utility rack with soaking cup.
  • Utility rack includes KOHLER® One-Year Limited Warranty.
  • Two faucet holes.
  • 9-inch depth provides generous workspace.
  • SilentShield® sound-absorption technology.

Material

  • 18-gauge stainless steel.

Installation

  • Top-mount or under-mount.
  • Includes installation hardware.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 33", Height 9-1/4"Width 22"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-R75791-2PC
  • TermékcsaládKitchen Sinks
  • TermékcsoportKOHLER®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures