Termékek közzététele
100620BK AZA Urinal divider
100620BK AZA Urinal divider
    DELABIE

    100620BK AZA Urinal divider

    Complete pre-rinse set without bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted twin hole mixer with 150mm centres with: - valve heads with reinforced mechanisms with ergonomic control levers. - offset inlet connections with M1/2" tails. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. Black reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty. These pre-rinse models can be installed close to the splashback.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító100620BK
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportUrinal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)3.958
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika