Termékek közzététele
110110 Wall-hung BCN S WC pan
DELABIE

110110 Wall-hung BCN S WC pan

Wall-hung WC pan, 360 x 340 x 550mm. Compatible with all standard frame systems available on the market. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm. Horizontal waste outlet: Ø 100mm. Water saving: works with 4L or more of water. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with fixing plate and 6 theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 12kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0112110001]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító110110
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC pan
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)338
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika