Termékek közzététele
453140 MINERALCAST wash trough
DELABIE

453140 MINERALCAST wash trough

Wall-mounted wash trough, 3 services. MINERALCAST: composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Ideal for use in public and commercial places, especially schools. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece cast wash trough, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Warm to the touch. With incline to prevent water pooling. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with three 1¼" wastes. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 63kg. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító453140
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTermészetes akrilkő
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika