Termékek közzététele
110300 S21 P floor-standing WC pan
DELABIE

110300 S21 P floor-standing WC pan

Floor-standing WC pan, 360 x 400 x 580mm. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm. Horizontal waste outlet: Ø 100mm. Supplied with PVC pipe. Water saving: works with 4L or more of water. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick and easy to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 14kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0110020001]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító110300
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC pan
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika