Termékek közzététele
110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern
DELABIE

110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern

Floor-standing WC pan with dual flush cistern 3L/6L. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.5mm. Matte black Teflon® finish. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Water supply can be recessed from below or exposed from the side (right/left). Recessed horizontal or vertical waste outlet. Supplied with PVC pipe. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 21kg. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító110390BK
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC pan
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)815
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)620
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)18.099
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika