Termékek közzététele
120170 BAILA floor-standing washbasin
DELABIE

120170 BAILA floor-standing washbasin

Floor-standing washbasin, height 830mm. Basin internal diameter: 310mm.
Design-led styling.
Bacteriostatic 304 stainless steel.
Polished satin finish.
Stainless steel thickness: 0.8mm.
Rounded edges prevent injury.
No tap hole.
Supplied with 1¼" waste. Without overflow.
Supplied with fixing elements.
CE marked. Complies with European standard EN 14688.
Weight: 12kg.
30-year warranty.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító120170
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika