Termékek közzététele
120470 HEMI inset round washbasin Ø 310mm
DELABIE

120470 HEMI inset round washbasin Ø 310mm

Round basin for recessed installation from above or below. Basin internal diameter: 310mm. Cut-out diameter: 330mm for installation from above, 310mm for installation from below. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 1.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0213470201]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító120470
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)134
  • Szélesség (mm)375
  • Mélység (mm)375
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika