Termékek közzététele
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
    DELABIE

    120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm

    Round washbasin for recessed installation from above or below. Basin internal diameter: 385mm. Cut-out diameter: 400mm for installation from above, 380mm for installation from below. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 0.8mm. Matte black Teflon® finish. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 1.6kg. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító120490BK
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)1996
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika