Termékek közzététele
121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Countertop washbasin, 395 x 405mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.6kg. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító121810
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)395
    • Mélység (mm)405
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika