Termékek közzététele
130200 Single L stall urinal
DELABIE

130200 Single L stall urinal

Trough urinal for recessing in the floor, 600 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 1 stainless steel rinser and 1 flexible hose. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 16.8kg. [Formerly ref: 0310200001]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító130200
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1123
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika