Termékek közzététele
134770 DELTA wall-hung urinal
DELABIE

134770 DELTA wall-hung urinal

Wall-hung individual rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear (recessed) water inlet. Recessed waste outlet. Concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with 1½" P trap, fixing elements and theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2L flush. Weight: 7.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0311160001]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító134770
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névUrinals
  • UNSPSC kód30181506
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika