Termékek közzététele
166600 KOMPACT TC washbasin and floor-standing WC combination
DELABIE

166600 KOMPACT TC washbasin and floor-standing WC combination

Combination unit: washbasin and floor-standing WC pan on right sidewith recessed toilet roll holder. Service duct installation (through-the-wall). Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel unit thickness: 2mm. Rounded corners and edges for improved safety. Smooth surface for easy cleaning. Suitable for prisons, police stations, etc. WC pan is completely welded to washbasin, no screws: makes cleaning easier and prevents concealment of objects. Washbasin equipped with time flow tap: stainless steel tamperproofpush-button and anti-blocking system, 7 second time flow, M1/2". WC equipped with time flow flush valve, 7 second time flow, M3/4". Water inlet: washbasin M1/2", WC M3/4". Recessed horizontal water outlet: Ø 100mm 200mm threaded rod can be cut to size (other lengths available on demand). Weight: 30kg. [Formerly ref: 0616130006]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító166600
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportCombination
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 19 11
  • OmniClass névCombination Toilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika