Termékek közzététele
510700 Changing table
510700 Changing table
510700 Changing table
    DELABIE

    510700 Changing table

    3.4/5 csillag3.4(9 vélemény)
    Wall-mounted changing table. With adjustable strap adapts perfectly to the shape of the newly changed baby. For babies up to 11kg or 12 months. High density polyethylene (HDPE). Space saving: retained in the vertical position. Slowed down descent. Easy to maintain: surface is easy to clean. Complies with European standard EN 12221. Dimensions: open position 585 x 855 x 495mm, closed position 107 x 855 x 585mm. Changing table weight: 11.5kg. Wall-mounted changing table with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító510700
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)585
    • Szélesség (mm)855
    • Mélység (mm)107
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)10801
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika