Termékek közzététele
180100 Floor-standing ILHA drinking fountain
DELABIE

180100 Floor-standing ILHA drinking fountain

Floor-standing drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. Height: 915mm. Supplied with bubbler tap: chrome-plated, instant shut-offand adjustable flow rate, inlet M⅜". Flat perforated waste, without screws:easy to clean and vandal-resistant. Recessed vertical water outlet. Waste outlet 1¼". Supplied with fixing elements. Weight: 9.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0810100000]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító180100
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)915
  • Szélesség (mm)320
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)10514
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Drinking fountains
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 leírásDrinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDrinking Fountains
  • OmniClass szám23-31 31 00
  • OmniClass névDrinking Fountains

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika