Termékek közzététele
20804T215 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP removable spout
20804T215 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP removable spout
    DELABIE

    20804T215 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP removable spout

    Wall-mounted electronic basin tap for installation on panels. Electronic tap with removable BIOCLIP spout. Infrared tap supplied with 2 removable stainless steel spouts L. 77mm. Separate IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Base and spout with smooth interiors (reduces bacterial development). Adjustable duty flush (pre-set at ~60 seconds every 24 hours after last use). Flow rate limited to 4 lpm at 3 bar. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Separate sensor for mounting on panels. M3/8" solenoid valve with filter and Ø 15mm conical inlets. Ø 60mm chrome-plated brass base. Anti-blocking security. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Electronic tap ideal for healthcare facilities, retirement and care home, hospitals and clinics. Electronic tap suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Two shut-off options: - standard mode: timed flow with automatic shut-off. - ON/OFF mode: user shuts off flow voluntarily or automatic shut-off after 30 minutes of flow. Thermal shocks are possible. Mount the sensor to the side of the tap in the ON/OFF mode.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító20804T215
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin tap
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)157
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1572
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Észak-Amerika