Termékek közzététele
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
    DELABIE

    454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough

    Wall-mounted wash trough for wall-mounting, for 2 services. MINERALCAST: composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Ideal for use in public and commercial places. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece cast washbasin, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Pleasant to the touch. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 64kg. MINERALCAST pedestals in anthracite also available, sold individually (454001A or 454010). 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító454120
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWash trough
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)148
    • Szélesség (mm)570
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 leírásWash troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 névWash Water Troughs
    • OmniClass szám23-39 41 11 17
    • OmniClass névWash Water Troughs

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika