Termékek közzététele
20870T1 TEMPOMATIC MIX electronic mixer with removable BIOCLIP spout
20870T1 TEMPOMATIC MIX electronic mixer with removable BIOCLIP spout
    DELABIE

    20870T1 TEMPOMATIC MIX electronic mixer with removable BIOCLIP spout

    Deck-mounted electronic basin mixer. Electronic mixer with high, removable, swivelling BIOCLIP spout H. 160mm. Single hole mixer supplied with 2 removable stainless steel spouts L.183mm Ø 28mm. Independent IP65 electronic control unit. Mains supply via 230/12V transformer. Body and spout with smooth interiors (reduces niches where bacteria can develop). Adjustable duty flush (pre-set to approx. 60 secs every 24h after last use) to prevent water stagnation in the network in the event of prolonged periods of non-use. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Shockproof infrared presence detection sensor. Chrome-plated solid brass body with reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Hygiene lever L. 100mm controls temperature. PEX flexibles with filters and M3/8" solenoid valve. Anti-blocking safety. Solenoid valves upstream of the mixing chamber. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Two shut-off options: - standard mode: timed flow with automatic shut-off. - ON/OFF mode: user shuts off flow voluntarily after 30 minutes. Thermal shocks are possible. Position the sensor to the side of the mixer in the On/Off mode.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító20870T1
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)287
    • Szélesség (mm)61
    • Mélység (mm)225
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2678
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika