Termékek közzététele
20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout
20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout
    DELABIE

    20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout

    Deck-mounted electronic mixer. Electronic mixer with high, swivelling, removable BIOCLIP spout H. 160mm. Single hole mixer supplied with 1 disposable, recyclable Hostaform® spout L. 180mm Ø 22mm. Independent IP65 electronic control unit. Mains supply with 230/12V transformer. Body and spout with smooth interiors (reduce niches where bacteria can develop). Adjustable duty flush (pre-set flush for approximately 60 seconds every 24 hours after the last use) to prevent stagnation in the water supply if not used for prolonged periods. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Chrome-plated brass body with reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Hygiene lever L. 100mm controls temperature. PEX flexibles with filters and M3/8" solenoid valves. Anti-blocking security. Solenoid valves upstream of the mixing chamber. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Two shut-off options: - standard mode - timed flow with automatic shut-off; - ON/OFF mode - user shuts off flow voluntarily or automatic shut-off after 30 minutes. Thermal shocks are possible. Position the sensor on the side of the mixer in ON/OFF mode.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító20871T1
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)287
    • Szélesség (mm)61
    • Mélység (mm)226
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2397
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika