Termékek közzététele
2210L Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2210L Mechanical mixer for sinks or troughs

Deck-mounted mechanical sink mixer. Single hole mechanical mixer with swivelling spout H. 145mm L. 215mm fitted with hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors. Body and spout with chrome-plated brass. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 200mm. Supplied with PEX flexibles F3/8". Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2210L
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSink mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)263
  • Szélesség (mm)55
  • Mélység (mm)254
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1234
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika