Termékek közzététele
2211 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2211 Mechanical mixer with retracting hand spray

Deck-mounted mechanical sink mixer with retracting hand spray suitable for baby baths. Single hole mixer with retracting hand spray and swivelling spout H. 105mm L. 200mm. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Mechanical mixer with retracting hand spray with 2 jet options: flow straightener/rain effect. Body with smooth interior. Flow rate limited to 7 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and solid control lever. BIOSAFE flexible shower hose reduces bacterial proliferation: transparent polyurethane flexible hose ensures replacement if biofilm is present, smooth interior and exterior. Narrow flexible (interior Ø 6mm), low water volume. Specific counterweight. PEX flexibles F⅜". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2211
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSink mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)192
  • Szélesség (mm)52
  • Mélység (mm)247
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2226
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika