Termékek közzététele
2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Wal-mounted SECURITHERM basin mixer with pressure-balancing. Wall-mounted flat, fixed under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Anti-scalding safety: flow rate reduced if CW fails (or opposite). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interior and low water volume (reduces bacterial development). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Mixer supplied with inline STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for use in hospitals. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2446LEPUK
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)192.23
    • Szélesség (mm)212.68
    • Mélység (mm)238.14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1678.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-27 31 29 13
    • OmniClass névPressure Balanced Controlled Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Észak-Amerika