Termékek közzététele
2506T2 Mechanical sink mixer
DELABIE

2506T2 Mechanical sink mixer

Deck-mounted mechanical sink mixer. Single hole mechanical sink mixer with swivelling, tubular spout H. 220mm L. 200mm fitted with a hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm ceramic cartridge with maximum temperature limiter supplied but not installed. Spout with smooth interior. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Slimline control lever. Without pop-up waste. F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2506T2
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSink mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)298
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)237
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1330
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika