Termékek közzététele
2519LS Mechanical sink mixer
DELABIE

2519LS Mechanical sink mixer

Wall-mounted mechanical sink mixer. Wall-mounted mixer with swivelling, tubular spout L. 200mm with smooth interior (reduces bacterial development). Auto-draining under-spout Ø 22mm with star-shaped, brass flow straightener. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 26 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Mixer with 150mm centres supplied with offset standard connectors, M1/2" M3/4". Mechanical mixer ideal for healthcare faciliitiies, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2519LS
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSink mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)251
  • Szélesség (mm)214
  • Mélység (mm)275
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2586
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika