Termékek közzététele
2519S Mechanical sink mixer
DELABIE

2519S Mechanical sink mixer

Wall-mounted mechanical sink mixer. Wall-mounted mixer with swivelling, tubular spout L. 200mm with smooth interior (reduces bacterial development). Auto-draining under-spout Ø 22mm with star-shaped, brass flow straightener. Ø 40mm stndard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 26 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body. Sculptured control lever. Mixer with 150mm centres supplied with offset standard wall connectors, M1/2" M3/4". Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retiremen and care homes, hospitals and clinics Mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2519S
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSink mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)233
  • Szélesség (mm)214
  • Mélység (mm)275
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2577
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika