Termékek közzététele
2521LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2521LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2521LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer with pressure-balancing basin mixer. Single hole mixer with spout H. 85mm L. 135mm fitted with BIOSAFE hygienic spout outlet. Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing with pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if cold water supply fails (and vice versa). Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 150mm. Without pop-up waste. F3/8" PEX flexibles with filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2521LEP
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)184
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)188
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika