Termékek közzététele
2539EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2539EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Wall-mounted single control mechanical shower mixer. Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW supply fails (and vice versa). Constant temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M½" shower outlet with integrated non-return valve. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors M½" M¾". Filters and non-return valves. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, nursing homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2539EP
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)142
  • Szélesség (mm)215
  • Mélység (mm)169
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1858
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
  • OmniClass szám23-31 11 19 15
  • OmniClass névPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika