Termékek közzététele
2599 Mechanical mixer set and column with retracting hand spray
DELABIE

2599 Mechanical mixer set and column with retracting hand spray

Mechanical mixer set and column with retracting hand spray. Swivelling column H. 195mm L. 215mm with retracting hand spray with 2 jet options: flow straightener/rain effect. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Single hole mixer body and column with smooth interior. Flow rate 7 lpm at 3 bar. Sculptured control lever. Mixed water brass outlet L. 160mm. BIOSAFE flexible shower hose reduces bacterial proliferation: transparent polyurethane flexible hose, smooth interior and exterior. Flexible with narrow diameter (interior Ø 6mm), low water volume. Special counterweight. Chrome-plated brass body. F⅜" PEX flexibles. Reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Sink mixer with hand spray, ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer, ideal for people with reduced mobility. Single control mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2599
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSink mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)259
  • Szélesség (mm)102
  • Mélység (mm)267
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2354
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika