Termékek közzététele
2664T3BEL Sequential mechanical sink mixer
2664T3BEL Sequential mechanical sink mixer
    DELABIE

    2664T3BEL Sequential mechanical sink mixer

    Deck-mounted tall mechanical sink mixer. Sequential mechanical mixer: opens and closes with cold water over a range of 70°. Single hole mixer with swivelling spout H. 300mm L. 160mm. Tall mixer with BIOSAFE hygienic outlet suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Ø 35 sequential ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Spout with internal tube with smooth interior and very low water volume. The speed of the water inside this tube reduces biofilm development considerably. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Body with very volume of water (no niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Hygiene control lever L. 200mm requires no manual contact. Rotating PEX flexibles F3/8". No risk of cross flow between the hot and cold water. Filters and non-return valve on the CW inlet. Fixings reinforced by 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2664T3BEL
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSink mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)431
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)225
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2072
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 leírásMechanical mixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa